10021903
PS-14-19
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,0528 RON |
| 5000 + | 0,8748 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Natural |
|---|---|
| Diametru orificiu | 4.8 mm |
| Diametru orificiu | 0.189 in |
| Înălțime cap de blocare | 5.6 mm |
| Înălțime cap de blocare | 0.22 in |
| Tip de fixare | Locking Arrowhead Fix |
| Diametru corp | 7.1 mm |
| Diametru corp | 0.28 in |
| Lățime totală | 14.3 mm |
| Lățime totală | 0.563 in |
| Interval grosime panou | 0.8 - 2.0 mm |
| Interval grosime panou | 0.030 - 0.079 in |
| Lungime distanțier | 22.2 mm |
| Lungime distanțier | 0.874 in |
| Material complet | Nailon 6/6 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
| Standard | RMS |
| Standard | UL |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina