Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

Acest distanțier cu corp solid are o bază cu fixare de siguranță cu aripioare, pentru o stabilitate suplimentară, și o parte superioară de fixare, care este plată. Ideal pentru plăcile care nu necesită fixare sau al plăcilor mai mari care necesită suport suplimentar. Acest articol este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10022375

Numărul piesei producătorului:

PSM-10-01

2000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,0356 RON
5000 + 0,842 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 035,60 RON

1000 x 1,0356 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Afișează mai mult

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Diametru orificiu 3.2 mm
Înălțime cap de blocare 4.0 mm
Tip de fixare Locking Arrowhead Fix
Diametru corp 4.4 mm
Lățime totală 9.5 mm
Interval grosime panou 0.8 - 2.0 mm
Lungime distanțier 15.9 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Standard UL
Standard RoHs
Standard RMS
Standard REACH
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne