Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 HB Natural

These adhesive base circuit board supports eliminate the need for a mounting hole on the chassis, perfect for providing weight relief to larger PCB
Numărul piesei Essentra:

10316412

Numărul piesei producătorului:

PSC-2

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,8356 RON
5000 + 0,752 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

835,60 RON

1000 x 0,8356 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Diametru orificiu 4.8 mm
Înălțime cap de blocare 5.3 mm
Tip de fixare Locking Arrowhead Fix
Diametru corp 10.0 mm
Lățime totală 14.3 mm
Interval grosime panou 0.8 - 2.0 mm
Lungime distanțier 12.7 mm
Material complet Poliamidă 66
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Standard UL
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne