Meniu Caută

Suport cu blocare pe margine pentru placa cu circuite

În stoc

Rozpery so zaistením na hranu zabezpečujú bezpečné uchytenie bočnej strany dosky plošných spojov PCB, prichytenie zacvaknutím a polohovací výstupok sú ideálne na rýchlu montáž. Doska plošných spojov PCB sa dá pri údržbe ľahko vybrať.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,8392 RON - 1,0391 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,8447 RON - 1,0391 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
1,0967 RON - 1,3499 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
1,0939 RON - 1,3499 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,8447 RON - 1,0391 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
1,0952 RON - 1,3499 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,8433 RON - 1,0391 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,8447 RON - 1,0391 RON 10000 În stoc
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
1,0952 RON - 1,3499 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
1,0952 RON - 1,3499 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
1,0952 RON - 1,3499 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
1,0939 RON - 1,3499 RON 15000 În stoc
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,8392 RON - 1,0391 RON 13000 În stoc
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,8447 RON - 1,0391 RON 5000 În stoc
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,8433 RON - 1,0391 RON 3000 În stoc
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,8447 RON - 1,0391 RON 20000 În stoc
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
1,098 RON - 1,3499 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
1,0952 RON - 1,3499 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,8433 RON - 1,0391 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,8392 RON - 1,0391 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
  • din 3
Suport cu fixare pe margine 7.9 mm Fixare cu clemă 0.8 mm

10005378

Interval de preț
1,0391 RON - 0,8447 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu deblocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu clemă
  • Lungime braț
    7.5 mm
  • Diametru orificiu A
    4.8 mm
Suport cu fixare pe margine 7.9 mm Fixare cu clemă 0.8 mm

10005538

Interval de preț
1,3499 RON - 1,0939 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu deblocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu clemă
  • Lungime braț
    6.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport cu fixare pe margine 7.9 mm Cu fixare cu siguranţă 0.8 mm

10005521

Interval de preț
1,0391 RON - 0,8392 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu deblocare
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Lungime braț
    6.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport cu fixare pe margine 7.9 mm Cu fixare cu siguranţă 0.8 mm

10005446

Interval de preț
1,0391 RON - 0,8447 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu deblocare
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Lungime braț
    7.5 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport cu fixare pe margine 25.4 mm Cu fixare cu siguranţă 0.8 mm

10005514

Interval de preț
1,0391 RON - 0,8433 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu deblocare
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Lungime braț
    6.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport cu fixare pe margine 9.5 mm Cu fixare cu siguranţă 0.8 mm

10005545

Interval de preț
1,0391 RON - 0,8447 RON

Niveluri de stoc
20000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu deblocare
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Lungime braț
    6.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm