Meniu Caută

Suport cu fixare pe margine 7.9 mm Fixare cu clemă 0.8 mm

Acest suport cu fixare de siguranță pe margine se prinde de panou și se fixează de placa de circuite cu ajutorul clemei laterale. Placa se poate desface apăsând înapoi pe clemă. Acest articol este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10005378

Numărul piesei producătorului:

EHCBS-10-5-01

10000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,0391 RON
5000 + 0,8447 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 039,10 RON

1000 x 1,0391 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Fixare cu deblocare
Tip fixare orificiu B Fixare cu clemă
Lungime braț 7.5 mm
Diametru orificiu A 4.8 mm
Diametru orificiu B 4.8 mm
Interval A grosime panou 1.6 mm
Interval B grosime panou 0.8 - 2.0 mm
Lungime distanțier 7.9 mm
Material complet Poliamidă 66
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne