Meniu Caută

Suport cu fixare pe margine 22.2 mm Fixare cu clemă 0.8 mm

Numărul piesei Essentra:

10005415

Numărul piesei producătorului:

EHCBS-14-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,3499 RON
5000 + 1,0967 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 349,90 RON

1000 x 1,3499 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Fixare cu deblocare
Tip fixare orificiu B Fixare cu clemă
Lungime braț 7.5 mm
Diametru orificiu A 4.0 mm
Diametru orificiu B 4.8 mm
Interval A grosime panou 1.6 mm
Interval B grosime panou 0.8 - 2.0 mm
Lungime distanțier 22.2 mm
Material complet Poliamidă 66
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne