Meniu Caută

Separator suport cu fixare prin înclichetare

În stoc

Tieto zacvakávacie rozpierky sú určené na podporu veľmi zaťažených dosiek plošných spojov. Na uľahčenie prístupu k spodnej strane dosky nie je potrebný žiadny priechodný otvor v doske. Majú prírubovú základňu na udržanie stability.

Cod Serie: SR6431

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime cap de blocare Diametru orificiu Grosime panou Lungime distanțier Cumpără
1,1596 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
1,1596 RON - 1,4375 RON 1000 În stoc
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
1,1609 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
1,0172 RON - 1,2581 RON 10000 În stoc
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,8571 RON - 1,5881 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,9405 RON - 1,7387 RON 100 În stoc
2.0 mm
1.8 mm
1.0 mm
6.5 mm
1,5881 RON - 1,5881 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
0,5708 RON - 0,6342 RON 700 În stoc
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,595 RON - 0,6611 RON 600 În stoc
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,7874 RON - 0,8749 RON 37000 În stoc
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,8475 RON - 1,5608 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
1,1609 RON - 1,4375 RON 3000 În stoc
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,6323 RON - 0,7025 RON 550 În stoc
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
1,0239 RON - 1,1376 RON 900 În stoc
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,8082 RON - 0,898 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
1,0209 RON - 1,1343 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
1,1582 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,8475 RON - 1,5608 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,8665 RON - 1,6018 RON 3600 În stoc
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
1,0593 RON - 1,177 RON 1300 În stoc
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
  • din 3
Suport fixare cu siguranță 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022573

Interval de preț
1,4375 RON - 1,1596 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 1.6 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022474

Interval de preț
1,2581 RON - 1,0172 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 6.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184660

Interval de preț
1,7387 RON - 0,9405 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    1.8 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.8 mm
Suport pentru plăci de circuite imprimate 1.6 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022467

Interval de preț
0,6342 RON - 0,5708 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022603

Interval de preț
0,6611 RON - 0,595 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 14.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022641

Interval de preț
0,8749 RON - 0,7874 RON

Niveluri de stoc
37000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022498

Interval de preț
1,4375 RON - 1,1609 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022528

Interval de preț
0,7025 RON - 0,6323 RON

Niveluri de stoc
550 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022566

Interval de preț
1,1376 RON - 1,0239 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 3.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184578

Interval de preț
1,6018 RON - 0,8665 RON

Niveluri de stoc
3600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.0 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.2 mm
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022542

Interval de preț
1,177 RON - 1,0593 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.4 mm