Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

Numărul piesei Essentra:

10022498

Numărul piesei producătorului:

PST-10-19

3000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,4375 RON
5000 + 1,1609 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 437,50 RON

1000 x 1,4375 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Afișează mai mult

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Diametru orificiu 2.5 mm
Înălțime cap de blocare 2.0 mm
Tip de fixare Locking Teardrop Fix
Diametru flanșă 4.4 mm
Grosime panou 1.6 mm
Lungime distanțier 15.9 mm
Material complet Poliamidă 66
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Standard UL
Standard REACH
Standard RMS
Standard RoHs
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne