Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

Distanțiere cu corp solid proiectate cu o bază de siguranță și o suprafață plată. Ideal pentru plăcile care nu necesită fixare sau al plăcilor mai mari care necesită suport suplimentar.
Numărul piesei Essentra:

10022603

Numărul piesei producătorului:

PST-7-01

600 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,6611 RON
5000 + 0,595 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

661,10 RON

1000 x 0,6611 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Afișează mai mult

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Diametru orificiu 2.5 mm
Înălțime cap de blocare 2.0 mm
Tip de fixare Locking Teardrop Fix
Diametru flanșă 4.4 mm
Grosime panou 1.6 mm
Lungime distanțier 11.1 mm
Material complet Poliamidă 66
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Standard RoHs
Standard UL
Standard REACH
Standard RMS
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne