Meniu Caută

Șaibe plate - Plastic

În stoc

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Este folosit pentru a izola ansamblul elementelor de fixare de electricitate și umiditate.
  • Rezistă la coroziune, abraziune și majoritatea substanțelor chimice.
  • Acesta asigură o conexiune sigură și stabilă și reduce riscul.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
610 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,2686 RON - 0,3316 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
6.5 mm
22.2 mm
1.6 mm
0,1291 RON - 0,1594 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
3 mm
5.5 mm
0.9 mm
0,3213 RON - 0,3213 RON 4140 În stoc
Negru
PA
0,1272 RON - 0,157 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
4.9 mm
9.5 mm
2.4 mm
0,2598 RON - 0,3208 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
8.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,9622 RON - 1,188 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
13.4 mm
33.6 mm
3.1 mm
0,2216 RON - 0,2736 RON 19000 În stoc
Negru
Nailon 6/6
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,1806 RON - 0,223 RON 40000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
12.0 mm
1.5 mm
0,1033 RON - 0,1276 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
4.3 mm
9.5 mm
1.6 mm
0,1178 RON - 0,1454 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
8.1 mm
12.7 mm
1.6 mm
0,0491 RON - 0,0607 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
2.2 mm
5 mm
0.8 mm
0,0663 RON - 0,0819 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.8 mm
0,2315 RON - 0,3078 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
3.8 mm
7.9 mm
1 mm
0,199 RON - 0,2457 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
6.4 mm
12.0 mm
1.5 mm
0,1553 RON - 0,2084 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
9.5 mm
2.1 mm
0,0815 RON - 0,1006 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,1131 RON - 0,1397 RON 16500 În stoc
Natural
Nailon 6/6
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,1393 RON - 0,172 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
3.6 mm
6.6 mm
2 mm
0,1648 RON - 0,2193 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
4.2 mm
6.4 mm
2.1 mm
0,1416 RON - 0,1893 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
2.5 mm
4.7 mm
0.8 mm
  • din 31
Șaibă 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

10322451

Interval de preț
0,3213 RON - 0,3213 RON

Niveluri de stoc
4140 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Specificații
    DIN 125
Șaibe plate 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Nailon 6/6

10355756

Interval de preț
0,2736 RON - 0,2216 RON

Niveluri de stoc
19000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.4 mm
  • Diametru exterior
    16.0 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
Șaibe plate 6.4 mm 12.0 mm 1.5 mm Nailon 6/6

10354827

Interval de preț
0,223 RON - 0,1806 RON

Niveluri de stoc
40000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Șaibe plate 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Nailon 6/6

10354803

Interval de preț
0,1397 RON - 0,1131 RON

Niveluri de stoc
16500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    9.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6