Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4182 RON - 0,6778 RON | 800 În stoc |
Transparent
|
PC
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1893 RON - 0,1893 RON | 36050 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3494 RON - 0,3494 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,0573 RON - 2,0573 RON | 41785 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,5341 RON - 2,5341 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0583 RON - 0,0659 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3106 RON - 0,3106 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 8,9785 RON - 8,9785 RON | 500 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.024 in
26.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3324 RON - 0,3324 RON | 13000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,0833 RON - 1,0833 RON | 1000 În stoc |
Natural
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0651 RON - 0,0742 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,6758 RON - 1,6758 RON | 300 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.795 in
20.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,1935 RON - 2,1935 RON | 3000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4155 RON - 0,4155 RON | 3000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5109 RON - 0,5109 RON | 14000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7998 RON - 0,7998 RON | 4750 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3582 RON - 0,3582 RON | 20000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,4018 RON - 0,4018 RON | 35000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,9565 RON - 2,9565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,2261 RON - 1,2261 RON | 4250 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina