Meniu Caută

Șaibă 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

O șaibă rotundă și plată, realizată din poliamidă de culoare neagră (PA 66), utilizată ca garnitură de etanșare a ansamblurilor de prindere, eficace împotriva electricității și umezelii. PA 66 oferă o bună rezistență mecanică, cu rezistență bună la temperatură, produse chimice și abraziune, pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.
Numărul piesei Essentra:

10322451

Numărul piesei producătorului:

003100059902

4140 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,3213 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

321,30 RON

1000 x 0,3213 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibe plate
Forma șaibei Rotund
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 6/6
Specificații DIN 125
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne