Meniu Caută

Șaibe plate - Plastic

În stoc

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Este folosit pentru a izola ansamblul elementelor de fixare de electricitate și umiditate.
  • Rezistă la coroziune, abraziune și majoritatea substanțelor chimice.
  • Acesta asigură o conexiune sigură și stabilă și reduce riscul.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
610 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,2109 RON - 0,2447 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
17.0 mm
28.0 mm
2.0 mm
0,192 RON - 0,2003 RON 214 În stoc
Natural
PA
9.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,1219 RON - 0,1271 RON 765 În stoc
Natural
Nailon 6/6
4.3 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,3795 RON - 0,3949 RON 1000 În stoc
Natural
PA
10.5 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,4795 RON - 0,4795 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
10.5 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,352 RON - 0,3668 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
13.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,3469 RON - 0,3617 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
9.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
1,7195 RON - 1,7195 RON 3000 În stoc
Natural
PA
14.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,7174 RON - 0,7485 RON 766 În stoc
Natural
PA
14.5 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,2646 RON - 0,2756 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
5.3 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,282 RON - 0,282 RON 1000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
4.9 mm
8.0 mm
0.8 mm
1,6528 RON - 1,7269 RON 1221 În stoc
Natural
Nailon 6/6
18.5 mm
36.0 mm
3.0 mm
0,1358 RON - 0,1416 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
5.5 mm
8.0 mm
0.8 mm
1,3193 RON - 1,3785 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
10.5 mm
36.0 mm
3.0 mm
0,169 RON - 0,2086 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
7.1 mm
17.4 mm
0.8 mm
0,5879 RON - 0,7606 RON 11500 În stoc
Negru
PVC
5.3 mm
25.0 mm
2.5 mm
0,1134 RON - 0,14 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
3.3 mm
8.1 mm
1.6 mm
0,3184 RON - 0,4904 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
6.4 mm
18.3 mm
1.6 mm
0,5586 RON - 0,7221 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
8.4 mm
25.0 mm
2.5 mm
0,1923 RON - 0,2374 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
9.9 mm
17.5 mm
0.8 mm
  • din 31
Șaibă 9.2 mm 16.0 mm 1.6 mm PA

10340707

Interval de preț
0,2003 RON - 0,192 RON

Niveluri de stoc
214 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    9.2 mm
  • Diametru exterior
    16.0 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 4.3 mm 7.0 mm 0.5 mm Nailon 6/6

10214633

Interval de preț
0,1271 RON - 0,1219 RON

Niveluri de stoc
765 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    7.0 mm
  • Grosime
    0.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 10.5 mm 27.0 mm 2.5 mm PA

10214640

Interval de preț
0,3949 RON - 0,3795 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.5 mm
  • Diametru exterior
    27.0 mm
  • Grosime
    2.5 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 14.5 mm 30.0 mm 2.5 mm PA

10214602

Interval de preț
1,7195 RON - 1,7195 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    14.5 mm
  • Diametru exterior
    30.0 mm
  • Grosime
    2.5 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 14.5 mm 25.0 mm 3.0 mm PA

10340530

Interval de preț
0,7485 RON - 0,7174 RON

Niveluri de stoc
766 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    14.5 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 4.9 mm 8.0 mm 0.8 mm Nailon 6/6

10340608

Interval de preț
0,282 RON - 0,282 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.9 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 18.5 mm 36.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10340547

Interval de preț
1,7269 RON - 1,6528 RON

Niveluri de stoc
1221 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    18.5 mm
  • Diametru exterior
    36.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibe plate 5.3 mm 25.0 mm 2.5 mm PVC

10117422

Interval de preț
0,7606 RON - 0,5879 RON

Niveluri de stoc
11500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Grosime
    2.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6