Meniu Caută

Șaibă 4.3 mm 7.0 mm 0.5 mm Nailon 6/6

O șaibă rotundă și plată, realizată din poliamidă naturală (PA 66), utilizată ca garnitură de etanșare a ansamblurilor de prindere, eficace împotriva electricității și umezelii. PA 66 oferă o bună rezistență mecanică, cu rezistență bună la temperatură, produse chimice și abraziune, pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.
Numărul piesei Essentra:

10214633

Numărul piesei producătorului:

1344047

765 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 0,1271 RON
10000 - 19999 0,124 RON
20000 + 0,1219 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

127,10 RON

1000 x 0,1271 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 4.3 mm
Diametru exterior 7.0 mm
Grosime 0.5 mm
Forma șaibei Rotund
Culoare Natural
Material complet Poliamidă 6/6
Cod Vamal 3926909790

Produsul 1344047 înlocuiește:

Natural PA Șaibe plate - Diametru interior 4.3 mm | 0.169 in; 7.0 mm | 0.276 in; Grosime 0.5 mm | 0.02 in; Dimensiuni șurub compatibil M4;
Numărul piesei Essentra: 10232170
Numărul piesei producătorului: 1008030000VR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne