Meniu Caută

Șaibe plate - Plastic

În stoc

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Este folosit pentru a izola ansamblul elementelor de fixare de electricitate și umiditate.
  • Rezistă la coroziune, abraziune și majoritatea substanțelor chimice.
  • Acesta asigură o conexiune sigură și stabilă și reduce riscul.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
610 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,192 RON - 0,2003 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
3.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,1771 RON - 0,1977 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
5.5 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,2725 RON - 0,2839 RON 1000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,2778 RON - 0,2898 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
5.3 mm
17.0 mm
1.6 mm
0,5521 RON - 0,5751 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
12.5 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,352 RON - 0,3668 RON 850 În stoc
Natural
PA
13.3 mm
22.0 mm
1.5 mm
1,1859 RON - 1,208 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
10.5 mm
16.0 mm
2.0 mm
1,4081 RON - 1,4675 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
22.5 mm
39.6 mm
2.4 mm
0,4041 RON - 0,4041 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,2404 RON - 0,2679 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
15.0 mm
1.6 mm
0,3053 RON - 0,3179 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.0 mm
0,109 RON - 0,1132 RON 7000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,5326 RON - 0,5326 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
12.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,428 RON - 0,428 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
7.5 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,3105 RON - 0,3239 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
9.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,7782 RON - 0,793 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
15.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,1675 RON - 0,1743 RON 2000 În stoc
Natural
PA
9.2 mm
14.5 mm
2.0 mm
0,1519 RON - 0,1694 RON 4400 În stoc
Natural
Nailon 6/6
5.5 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,4931 RON - 0,5136 RON 2250 În stoc
Natural
Nailon 6/6
12.0 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,3144 RON - 0,3275 RON 600 În stoc
Natural
Nailon 6/6
8.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
  • din 31
Șaibă 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Nailon 6/6

10340622

Interval de preț
0,2839 RON - 0,2725 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    16.0 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 13.3 mm 22.0 mm 1.5 mm PA

10340684

Interval de preț
0,3668 RON - 0,352 RON

Niveluri de stoc
850 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    13.3 mm
  • Diametru exterior
    22.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm Nailon 6/6

10214688

Interval de preț
0,1132 RON - 0,109 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.7 mm
  • Diametru exterior
    7.0 mm
  • Grosime
    0.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 9.2 mm 14.5 mm 2.0 mm PA

10214657

Interval de preț
0,1743 RON - 0,1675 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    9.2 mm
  • Diametru exterior
    14.5 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 5.5 mm 10.0 mm 0.8 mm Nailon 6/6

10412268

Interval de preț
0,1694 RON - 0,1519 RON

Niveluri de stoc
4400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    5.5 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 12.0 mm 22.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10214695

Interval de preț
0,5136 RON - 0,4931 RON

Niveluri de stoc
2250 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    12.0 mm
  • Diametru exterior
    22.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 8.2 mm 15.0 mm 1.5 mm Nailon 6/6

10340653

Interval de preț
0,3275 RON - 0,3144 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.2 mm
  • Diametru exterior
    15.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural