Meniu Caută

Șaibe plate - Plastic

În stoc

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Este folosit pentru a izola ansamblul elementelor de fixare de electricitate și umiditate.
  • Rezistă la coroziune, abraziune și majoritatea substanțelor chimice.
  • Acesta asigură o conexiune sigură și stabilă și reduce riscul.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
610 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,4978 RON - 0,5531 RON 31000 În stoc
Negru
Nailon 6/6
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,8855 RON - 0,8855 RON 3900 În stoc
Gri
PVDF
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,2091 RON - 0,2091 RON 1000 În stoc
Natural
PP
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,3185 RON - 0,3185 RON 6400 În stoc
Natural
PP
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
2,9565 RON - 2,9565 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
19.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1,0566 RON - 1,0566 RON 20300 În stoc
Gri
PVDF
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
1,7303 RON - 1,7303 RON 16400 În stoc
PVDF
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,9767 RON - 0,9767 RON 1500 În stoc
Gri
PVDF
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,3405 RON - 0,3783 RON 34000 În stoc
Negru
Nailon 6/6
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,3901 RON - 0,6343 RON 12900 În stoc
Transparent
PC
3.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,9837 RON - 1,4033 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
PC
8.5 mm
18.0 mm
1.6 mm
1,0833 RON - 1,0833 RON 1000 În stoc
Natural
PA
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,0651 RON - 0,0742 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
8.0 mm
10.0 mm
2.5 mm
0,3817 RON - 0,3817 RON 16000 În stoc
Natural
PA
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,4182 RON - 0,6778 RON 800 În stoc
Transparent
PC
4.5 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0583 RON - 0,0659 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
5.1 mm
9.5 mm
1.6 mm
0,3494 RON - 0,3494 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
4.8 mm
9.5 mm
6.4 mm
0,4757 RON - 0,7507 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
PC
5.5 mm
12.0 mm
1.0 mm
1,4714 RON - 1,4714 RON 4000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
16.5 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,2179 RON - 0,2179 RON 18880 În stoc
Natural
Nailon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
  • din 31
Șaibă 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nailon 6/6

10042359

Interval de preț
0,5531 RON - 0,4978 RON

Niveluri de stoc
31000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    13.0 mm
  • Diametru exterior
    24.0 mm
  • Grosime
    2.5 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PVDF

10042137

Interval de preț
0,8855 RON - 0,8855 RON

Niveluri de stoc
3900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    9.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PP

10042151

Interval de preț
0,2091 RON - 0,2091 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PP

10042366

Interval de preț
0,3185 RON - 0,3185 RON

Niveluri de stoc
6400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    13.0 mm
  • Diametru exterior
    24.0 mm
  • Grosime
    2.5 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PVDF

10042281

Interval de preț
1,0566 RON - 1,0566 RON

Niveluri de stoc
20300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.4 mm
  • Diametru exterior
    16.0 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PVDF

10042335

Interval de preț
1,7303 RON - 1,7303 RON

Niveluri de stoc
16400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.5 mm
  • Diametru exterior
    20.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PVDF

10042229

Interval de preț
0,9767 RON - 0,9767 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10042311

Interval de preț
0,3783 RON - 0,3405 RON

Niveluri de stoc
34000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.5 mm
  • Diametru exterior
    20.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 3.3 mm 8.0 mm 0.8 mm PC

10219539

Interval de preț
0,6343 RON - 0,3901 RON

Niveluri de stoc
12900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.3 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm PA

10135204

Interval de preț
1,0833 RON - 1,0833 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    21.0 mm
  • Diametru exterior
    37.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 6.4 mm 14.3 mm 3.2 mm PA

10139592

Interval de preț
0,3817 RON - 0,3817 RON

Niveluri de stoc
16000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    14.3 mm
  • Grosime
    3.2 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibe plate 4.5 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10219546

Interval de preț
0,6778 RON - 0,4182 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.5 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 16.5 mm 32.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10041970

Interval de preț
1,4714 RON - 1,4714 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    16.5 mm
  • Diametru exterior
    32.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 8.2 mm 16.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10067574

Interval de preț
0,2179 RON - 0,2179 RON

Niveluri de stoc
18880 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.2 mm
  • Diametru exterior
    16.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural