Meniu Caută

Șaibe plate - Plastic

În stoc

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Este folosit pentru a izola ansamblul elementelor de fixare de electricitate și umiditate.
  • Rezistă la coroziune, abraziune și majoritatea substanțelor chimice.
  • Acesta asigură o conexiune sigură și stabilă și reduce riscul.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
610 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,143 RON - 0,1743 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
3.7 mm
8.0 mm
0.5 mm
0,4346 RON - 0,5381 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.5 mm
0,9537 RON - 0,9537 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
3.1 mm
6.0 mm
1.0 mm
1,0722 RON - 1,0722 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
1.0 mm
1,233 RON - 1,233 RON 900 În stoc
Negru
Nailon 6/6
3.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
11,6757 RON - 23,8986 RON 114 În stoc
Maro deschis
PEEK
10.5 mm
21.0 mm
2.0 mm
0,1754 RON - 0,1754 RON 90600 În stoc
Natural
PA
4.1 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,6301 RON - 0,8152 RON 12112 În stoc
Natural
PA
0,449 RON - 0,6273 RON 21000 În stoc
Natural
PA
0,2217 RON - 0,2217 RON 3900 În stoc
Natural
PA
1,3837 RON - 2,526 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
1,1788 RON - 2,1611 RON 8006 În stoc
Natural
PA
1,2461 RON - 2,2734 RON 2600 În stoc
Natural
PA
1,0426 RON - 1,9085 RON 34200 În stoc
Natural
PA
1,7261 RON - 2,8066 RON 52300 În stoc
Natural
PA
1,7261 RON - 2,8066 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
PVC
0,703 RON - 0,9121 RON 3500 În stoc
Natural
PA
0,7592 RON - 1,0511 RON 14850 În stoc
Natural
PA
0,4392 RON - 0,6104 RON 7500 În stoc
Natural
PA
0,8195 RON - 1,1366 RON 32227 În stoc
Natural
PA
  • din 31
Șaibă 3.2 mm 6.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10213421

Interval de preț
1,233 RON - 1,233 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
Șaibe plate 10.5 mm 21.0 mm 2.0 mm PEEK

10220917

Interval de preț
23,8986 RON - 11,6757 RON

Niveluri de stoc
114 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.5 mm
  • Diametru exterior
    21.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 4.1 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

10114056

Interval de preț
0,1754 RON - 0,1754 RON

Niveluri de stoc
90600 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.1 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 8.1 mm 12.0 mm 1.3 mm PA

10114209

Interval de preț
0,8152 RON - 0,6301 RON

Niveluri de stoc
12112 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibă 10.2 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

10114247

Interval de preț
0,6273 RON - 0,449 RON

Niveluri de stoc
21000 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibă 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm PA

10117262

Interval de preț
0,2217 RON - 0,2217 RON

Niveluri de stoc
3900 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibă 16.5 mm 34.0 mm 1.5 mm PA

10114346

Interval de preț
2,1611 RON - 1,1788 RON

Niveluri de stoc
8006 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibă 23.2 mm 38.0 mm 1.7 mm PA

10114384

Interval de preț
2,2734 RON - 1,2461 RON

Niveluri de stoc
2600 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibă 22.2 mm 34.0 mm 1.5 mm PA

10114377

Interval de preț
1,9085 RON - 1,0426 RON

Niveluri de stoc
34200 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibă 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

10117477

Interval de preț
2,8066 RON - 1,7261 RON

Niveluri de stoc
52300 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibă 10.1 mm 13.0 mm 1.5 mm PA

10114254

Interval de preț
0,9121 RON - 0,703 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibă 14.1 mm 22.0 mm 2.0 mm PA

10114322

Interval de preț
1,0511 RON - 0,7592 RON

Niveluri de stoc
14850 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibă 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10118061

Interval de preț
0,6104 RON - 0,4392 RON

Niveluri de stoc
7500 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Specificații
    DIN 433
Șaibă 12.1 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

10114285

Interval de preț
1,1366 RON - 0,8195 RON

Niveluri de stoc
32227 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790