Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5926 RON - 0,5926 RON | 27000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1635 RON - 0,1975 RON | 2000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,5259 RON - 1,5259 RON | 250 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 16,8535 RON - 16,8535 RON | 250 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,154 RON - 1,154 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1608 RON - 0,192 RON | 2800 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2724 RON - 0,3801 RON | 38090 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 1,1825 RON - 1,1825 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5477 RON - 0,5477 RON | 9000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 0,4167 RON - 0,5809 RON | 23593 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,3395 RON - 0,4728 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,4898 RON - 0,6792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,7282 RON - 1,0075 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,5445 RON - 0,7577 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,3395 RON - 0,4728 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,4939 RON - 0,6889 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,376 RON - 0,5248 RON | 620 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,5978 RON - 0,776 RON | 10500 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 1,6979 RON - 2,7645 RON | 13999 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 1,5576 RON - 2,54 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA