Meniu Caută

Șaibe plate 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PVC

Șaibele plate din plastic sunt utilizate împreună cu șuruburi, bolțuri sau piulițe și oferă izolare, spațierea și distribuirea sarcinii pentru ansamblurile dvs.
Numărul piesei Essentra:

10117460

Numărul piesei producătorului:

033080011407

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 2,8066 RON
500 - 999 2,1471 RON
1000 + 1,7261 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

280,66 RON

100 x 2,8066 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne