Meniu Caută

Șaibe plate - Plastic

În stoc

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Este folosit pentru a izola ansamblul elementelor de fixare de electricitate și umiditate.
  • Rezistă la coroziune, abraziune și majoritatea substanțelor chimice.
  • Acesta asigură o conexiune sigură și stabilă și reduce riscul.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
610 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
1,1788 RON - 2,1611 RON 8006 În stoc
Natural
PA
1,2461 RON - 2,2734 RON 2600 În stoc
Natural
PA
0,9515 RON - 1,3191 RON 12000 În stoc
Negru
PVC
0,1894 RON - 0,1894 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
0,2217 RON - 0,2217 RON 3900 În stoc
Natural
PA
0,9725 RON - 1,7681 RON 200 În stoc
Natural
PA
0,3129 RON - 0,4392 RON 24895 În stoc
Natural
PA
1,6979 RON - 2,7645 RON 13999 În stoc
Natural
PA
0,5753 RON - 0,7437 RON 13500 În stoc
Negru
PVC
0,1585 RON - 0,1585 RON 27000 În stoc
Natural
PA
1,485 RON - 1,485 RON 6000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
10.5 mm
37.0 mm
3.0 mm
2,9565 RON - 2,9565 RON 1550 În stoc
Natural
Nailon 6/6
19.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,3338 RON - 0,3338 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
1.0 mm
1,342 RON - 1,342 RON 4250 În stoc
Natural
Nailon 6/6
15.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,2875 RON - 0,2875 RON 150000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
12.5 mm
1.6 mm
1,0108 RON - 1,0108 RON 4000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,3297 RON - 0,3297 RON 2000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
2.7 mm
6.0 mm
0.5 mm
16,8535 RON - 16,8535 RON 250 În stoc
Natural
Nailon 6/6
37.0 mm
66.0 mm
5.0 mm
0,6921 RON - 0,6921 RON 2000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.3 mm
0,3065 RON - 0,3065 RON 10000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
2.7 mm
9.0 mm
1.0 mm
  • din 31
Șaibă 16.5 mm 34.0 mm 1.5 mm PA

10114346

Interval de preț
2,1611 RON - 1,1788 RON

Niveluri de stoc
8006 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibă 23.2 mm 38.0 mm 1.7 mm PA

10114384

Interval de preț
2,2734 RON - 1,2461 RON

Niveluri de stoc
2600 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibe plate 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm PVC

10117347

Interval de preț
1,3191 RON - 0,9515 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibă 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm PA

10117262

Interval de preț
0,2217 RON - 0,2217 RON

Niveluri de stoc
3900 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibă 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117453

Interval de preț
1,7681 RON - 0,9725 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibă 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10118047

Interval de preț
0,4392 RON - 0,3129 RON

Niveluri de stoc
24895 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibă 25.2 mm 40.0 mm 1.7 mm PA

10114391

Interval de preț
2,7645 RON - 1,6979 RON

Niveluri de stoc
13999 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibe plate 8.4 mm 25.0 mm 2.5 mm PVC

10117323

Interval de preț
0,7437 RON - 0,5753 RON

Niveluri de stoc
13500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibă 4.3 mm 7.0 mm 2.3 mm PA

10117255

Interval de preț
0,1585 RON - 0,1585 RON

Niveluri de stoc
27000 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibă 10.5 mm 37.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10067802

Interval de preț
1,485 RON - 1,485 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.5 mm
  • Diametru exterior
    37.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 19.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10068144

Interval de preț
2,9565 RON - 2,9565 RON

Niveluri de stoc
1550 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    19.0 mm
  • Diametru exterior
    30.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 15.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10068427

Interval de preț
1,342 RON - 1,342 RON

Niveluri de stoc
4250 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    15.0 mm
  • Diametru exterior
    40.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Nailon 6/6

10042182

Interval de preț
0,2875 RON - 0,2875 RON

Niveluri de stoc
150000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    12.5 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10042397

Interval de preț
1,0108 RON - 1,0108 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    15.0 mm
  • Diametru exterior
    30.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm Nailon 6/6

10178669

Interval de preț
0,3297 RON - 0,3297 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    2.7 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Grosime
    0.5 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 37.0 mm 66.0 mm 5.0 mm Nailon 6/6

10042502

Interval de preț
16,8535 RON - 16,8535 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    37.0 mm
  • Diametru exterior
    66.0 mm
  • Grosime
    5.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 2.2 mm 5.0 mm 0.3 mm Nailon 6/6

10178645

Interval de preț
0,6921 RON - 0,6921 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    2.2 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Grosime
    0.3 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 2.7 mm 9.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10067505

Interval de preț
0,3065 RON - 0,3065 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    2.7 mm
  • Diametru exterior
    9.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural