Meniu Caută

Șaibe plate 8.4 mm 25.0 mm 2.5 mm PVC

Piuliță antipierdere din PVC negru piuliță de reținere - 10,5 mm | 0,413 in; 30,0 mm | 1,181 in; Grosime 3,0 mm | 0,118 in; Șurub compatibil M3
Numărul piesei Essentra:

10117323

Numărul piesei producătorului:

032080011407

13500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,7437 RON
1000 + 0,5753 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

371,85 RON

500 x 0,7437 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne