Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1635 RON - 0,1975 RON | 2000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1608 RON - 0,192 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2724 RON - 0,3801 RON | 38090 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1266 RON - 0,1266 RON | 27000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,2329 RON - 0,3269 RON | 10500 În stoc |
Natural
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3395 RON - 0,4728 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,7282 RON - 1,0075 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,7774 RON - 1,0749 RON | 8750 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,8195 RON - 1,1366 RON | 19227 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,7592 RON - 1,0511 RON | 15000 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 1,0426 RON - 1,9085 RON | 33700 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,2708 RON - 0,3788 RON | 64500 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,4167 RON - 0,5809 RON | 23593 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,3395 RON - 0,4728 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,4898 RON - 0,6792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,5978 RON - 0,776 RON | 9500 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,4939 RON - 0,6889 RON | 14768 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,376 RON - 0,5248 RON | 28120 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,703 RON - 0,9121 RON | 3500 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,6301 RON - 0,8152 RON | 12112 În stoc |
Natural
|
PA