Meniu Caută

Rotile pentru mobilier și birou

În stoc

Tieto esteticky vzhľadné kolieska sú skvelou voľbou pre zariadenia, ktoré sa bežne nachádzajú v kanceláriách a iných komerčných priestoroch. Náš sortiment koliesok pre nábytok a kancelárie je možné použiť na kreslá, pojazdové skrinky, skladovacie vozíky, konferenčné stolíky a ďalšie. Materiály ponúkané v tomto sortimente: guma, polyamid, pozinkovaná oceľ a iné. K dispozícii je množstvo typov, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám: guľové, dvojité kolieska, s montážnym otvorom, nábytkové kolieska, s vrúbkovaným čapom a ďalšie. Náš sortiment ponúka rôzne varianty nosnosti a veľkostí.

Cod Serie: SR5769 ,SR1547

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul roții Tip rotiță Culoare Material roată Capacitate portantă Cumpără
25,0545 RON - 57,535 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
Negru
PP
40.0 kg
22,6312 RON - 52,0887 RON 6 În stoc
50.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
Negru
PP
35.0 kg
23,3842 RON - 52,3681 RON 33 În stoc
50.5 mm
Rotilă Twinwheel cu apărătoare
Gri
PA
35.0 kg
18,2974 RON - 40,8573 RON 66 În stoc
50.0 mm
Rotilă pivotantă Twinwheel cu apărătoare
Natural
PA
100.0 kg
20,7419 RON - 20,7419 RON 12 În stoc
50.0 mm
Rotile cu tijă filetată
Negru
Polimer termoplastic
15.0 kg
8,1496 RON - 18,2221 RON 445 În stoc
50.0 mm
Rotilă pivotantă Twinwheel cu frână, cu apărătoare
Negru
PA
60.0 kg
20,6839 RON - 45,1054 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
Rotilă cu plăcuță cu frână
Roşu Alb
PA
25.0 kg
20,0356 RON - 43,6503 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
Roşu Alb
PA
25.0 kg
15,8988 RON - 34,6557 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
Negru
PP
25.0 kg
14,8094 RON - 32,2748 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
Rotilă cu plăcuță cu frână
Negru
PP
25.0 kg
21,2484 RON - 21,2484 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
Tijă striată
Negru
Polimer termoplastic
12.0 kg
31,8453 RON - 79,1806 RON 2 În stoc
50.0 mm
Rotilă Twinwheel cu gaură șurub cu frână
Negru
PA
70.0 kg
28,6689 RON - 65,9139 RON 10 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
Negru
Plastic
50.0 kg
24,7807 RON - 52,3681 RON 140 În stoc
35.0 mm
Roată sferică
Negru
PP
12.0 kg
29,3261 RON - 62,0039 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
Roată sferică
Negru
PP
15.0 kg
24,7807 RON - 52,3681 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
Roată sferică
Negru
PP
12.0 kg
29,8874 RON - 68,7069 RON 8 În stoc
50.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
Roșu
Plastic
29,5589 RON - 68,0087 RON 75 În stoc
63.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
Roșu
Plastic
40.0 kg
15,6898 RON - 33,0966 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Negru
Plastic
10.0 kg
29,8464 RON - 63,121 RON 120 În stoc
45.0 mm
Roată sferică
Negru
PP
15.0 kg
  • din 5
Rotilă 50.0 mm 35.0 kg Orificiu şurub Negru

10277683

Interval de preț
52,0887 RON - 22,6312 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Polipropilenă
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă Twinwheel 50.5 mm 35.0 kg Tijă de prindere Gri

10292648

Interval de preț
52,3681 RON - 23,3842 RON

Niveluri de stoc
33 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Termoplastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă Twinwheel cu apărătoare
  • Tip montare
    Tijă de prindere
Rotilă Twinwheel 50.0 mm 100.0 kg Tijă de prindere Natural

10280010

Interval de preț
40,8573 RON - 18,2974 RON

Niveluri de stoc
66 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Poliamidă
  • Material carcasă rotiță
    PA
  • Culoare
    Natural
  • Tip rotiță
    Rotilă pivotantă Twinwheel cu apărătoare
  • Tip montare
    Tijă de prindere
Rotile cu tijă filetată 50.0 mm (DIA) 17.0 mm (W)

10292396

Interval de preț
20,7419 RON - 20,7419 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Polimer termoplastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotilă Twinwheel 50.0 mm 60.0 kg Tijă de prindere Negru

10280034

Interval de preț
18,2221 RON - 8,1496 RON

Niveluri de stoc
445 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Poliamidă
  • Material carcasă rotiță
    PA
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă pivotantă Twinwheel cu frână, cu apărătoare
  • Tip montare
    Tijă de prindere
Rotilă Twinwheel 50.0 mm 70.0 kg Orificiu şurub Negru

10270332

Interval de preț
79,1806 RON - 31,8453 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Poliamidă
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă Twinwheel cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 80.0 mm 50.0 kg Orificiu şurub Negru

10277706

Interval de preț
65,9139 RON - 28,6689 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Polipropilenă
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Roată sferică Placă pătrată 35.0 mm 12.0 kg PP Negru

10292242

Interval de preț
52,3681 RON - 24,7807 RON

Niveluri de stoc
140 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Polipropilenă
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Roată sferică
  • Tip montare
    Prezon filetat
Rotilă 50.0 mm 35.0 kg Cu montare cu șurub 47.0 mm Roșu

10277881

Interval de preț
68,7069 RON - 29,8874 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Roșu
  • Tip rotiță
    Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
  • Tip montare
    Prezon filetat
Rotilă 63.0 mm 40.0 kg Orificiu şurub Roșu

10277928

Interval de preț
68,0087 RON - 29,5589 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Roșu
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Roată sferică Tijă filetată 45.0 mm 15.0 kg PP Negru

10292273

Interval de preț
63,121 RON - 29,8464 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Polipropilenă
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Roată sferică
  • Tip montare
    Threaded Stem