Meniu Caută

Rotilă 40.0 mm 25.0 kg Orificiu şurub Roşu Alb

Rola pivotantă cu gaură bolț se utilizează acolo unde este necesară o pivotare completă de 360 de grade.
Numărul piesei Essentra:

10352090

Numărul piesei producătorului:

1489476

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
8 - 79 43,6503 RON
80 + 20,0356 RON
Ambalaj standard: 80

Comandă în multiplu de 8

Preț total:

349,20 RON

8 x 43,6503 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet roată Poliamidă 6.6
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Roşu Alb
Tip rotiță Rotilă cu gaură șurub cu frână
Tip montare Orificiu şurub
Capacitate portantă 25.0 kg
Lățime roată 24.0 mm
Diametrul roții 40.0 mm
Cod Vamal 8302200090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne