Meniu Caută

Rotilă Twinwheel 50.0 mm 70.0 kg Orificiu şurub Negru

Rola pivotantă cu gaură bolț se utilizează acolo unde este necesară o pivotare completă de 360 de grade. Pentru aplicații care necesită roți solide, joase.
Numărul piesei Essentra:

10270332

Numărul piesei producătorului:

491132

2 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 39 79,1806 RON
40 + 31,8453 RON
Ambalaj standard: 40

Comandă orice cantitate

Preț total:

79,18 RON

1 x 79,1806 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet roată Poliamidă
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Negru
Tip rotiță Rotilă Twinwheel cu gaură șurub cu frână
Tip montare Orificiu şurub
Capacitate portantă 70.0 kg
Diametrul roții 50.0 mm
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne