Meniu Caută

Rotilă 80.0 mm 50.0 kg Orificiu şurub Negru

Rola pivotantă cu gaură bolț se utilizează acolo unde este necesară o pivotare completă de 360 de grade. Pentru aplicații care necesită roți solide, joase.
Numărul piesei Essentra:

10277706

Numărul piesei producătorului:

494734

10 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 39 67,5617 RON
40 + 29,3856 RON
Ambalaj standard: 40

Comandă orice cantitate

Preț total:

67,56 RON

1 x 67,5617 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet roată Polipropilenă
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Negru
Tip rotiță Rotilă cu gaură șurub cu frână
Tip montare Orificiu şurub
Capacitate portantă 50.0 kg
Lățime roată 20.0 mm
Diametrul roții 80.0 mm
Cod Vamal 8302200090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne