Meniu Caută

Roată de mână 61.0 mm Gaură oarbă preperforată 6.0 mm PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10188705

Numărul piesei producătorului:

1219061

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 129 50,2638 RON
130 + 44,7757 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

50,26 RON

1 x 50,2638 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet 6.0 mm
Înălțime mâner 32.0 mm
Înălțime totală 32.0 mm
Lungimea filetului 15.0 mm
Culoare Negru
Stil articulație Gaură oarbă preperforată
Cod Vamal 3926300090
Diametru total 61.0 mm
Număr de lobi 6
Diametrul mânerului sferic 61.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne