Meniu Caută

Protecţii flanșe

În stoc

Acoperitoarele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor acoperite intern și oferă o protecție completă a flanșelor. Compatibil universal cu o gamă largă de tipuri de flanșe, inclusiv ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 și BS 4504.Capacele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor cu înveliș intern și asigură protecția completă a flanșelor pe întreaga circumferință.Potrivite pentru toate tipurile de fețe de flanșe și orificii pentru șuruburi.Flexibile, durabile și ușor de montat. Material: PE Culoare: Galben Cod Serie: SR1353

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
151 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiunea nominală a conductei h Clasă de presiune nominală Cumpără
121,8791 RON - 148,0091 RON 26 În stoc
419.1 mm
8"
55.6 mm
600
38,3951 RON - 44,668 RON 49 În stoc
317.5 mm
6"
36.5 mm
300
106,9477 RON - 128,9518 RON 34 În stoc
405.0 mm
DN 250
23.0 mm
16
128,0256 RON - 155,7414 RON Solicitați termenul de livrare aici
445.0 mm
DN 300
22.0 mm
10
11,0021 RON - 12,644 RON 19 În stoc
149.3 mm
1"
28.4 mm
1500
67,1913 RON - 67,1913 RON 194 În stoc
150.0 mm
DN 40
13.0 mm
16
216,2528 RON - 262,4504 RON 4 În stoc
565.0 mm
DN 400
22.0 mm
10
83,7225 RON - 102,2184 RON Solicitați termenul de livrare aici
200.0 mm
DN 80
21.0 mm
40
101,9377 RON - 122,721 RON 26 În stoc
406.4 mm
10"
30.2 mm
150
198,9779 RON - 239,8708 RON Solicitați termenul de livrare aici
533.4 mm
14"
35.1 mm
150
481,1029 RON - 578,4657 RON Solicitați termenul de livrare aici
743.0 mm
18"
82.6 mm
600
19,8852 RON - 22,327 RON 40 În stoc
209.5 mm
3"
31.8 mm
600
39,9075 RON - 51,2404 RON 12 În stoc
320.0 mm
DN 200
17.0 mm
6
36,0234 RON - 41,314 RON Solicitați termenul de livrare aici
330.2 mm
5"
44.5 mm
600
22,6919 RON - 25,8493 RON Solicitați termenul de livrare aici
215.9 mm
3 1/2"
23.9 mm
150
416,8164 RON - 503,079 RON Solicitați termenul de livrare aici
711.2 mm
18"
60.4 mm
300
138,0173 RON - 138,0173 RON 48 În stoc
265.0 mm
DN 150
15.0 mm
6
10,6232 RON - 12,4054 RON 112 În stoc
124.0 mm
1"
17.5 mm
400
27,2807 RON - 31,4345 RON 5 În stoc
254.0 mm
4"
31.7 mm
300
65,1565 RON - 65,1565 RON Solicitați termenul de livrare aici
160.0 mm
DN 65
11.0 mm
6
  • din 8
Capac flanşă 419.1 mm 55.6 mm PE Galben

10232897

Interval de preț
148,0091 RON - 121,8791 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • d
    419.1 mm
  • h
    55.6 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    8"
  • Clasă de presiune nominală
    600
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 317.5 mm 36.5 mm PE Galben

10231609

Interval de preț
44,668 RON - 38,3951 RON

Niveluri de stoc
49 În stoc
Caracteristici
  • d
    317.5 mm
  • h
    36.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    6"
  • Clasă de presiune nominală
    300
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 405.0 mm 23.0 mm PE Galben

10233344

Interval de preț
128,9518 RON - 106,9477 RON

Niveluri de stoc
34 În stoc
Caracteristici
  • d
    405.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 250
  • Clasă de presiune nominală
    16
  • Standard
    DIN
Capac flanşă 149.3 mm 28.4 mm PE Galben

10231777

Interval de preț
12,644 RON - 11,0021 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • d
    149.3 mm
  • h
    28.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1"
  • Clasă de presiune nominală
    1500
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 150.0 mm 13.0 mm PE Galben

10232675

Interval de preț
67,1913 RON - 67,1913 RON

Niveluri de stoc
194 În stoc
Caracteristici
  • d
    150.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 40
  • Clasă de presiune nominală
    16
  • Standard
    DIN
Capac flanşă 565.0 mm 22.0 mm PE Galben

10233382

Interval de preț
262,4504 RON - 216,2528 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • d
    565.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 400
  • Clasă de presiune nominală
    10
  • Standard
    DIN
Capac flanşă 406.4 mm 30.2 mm PE Galben

10231630

Interval de preț
122,721 RON - 101,9377 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • d
    406.4 mm
  • h
    30.2 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    10"
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 209.5 mm 31.8 mm PE Galben

10232835

Interval de preț
22,327 RON - 19,8852 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • d
    209.5 mm
  • h
    31.8 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    3"
  • Clasă de presiune nominală
    600
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 320.0 mm 17.0 mm PE Galben

10231852

Interval de preț
51,2404 RON - 39,9075 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • d
    320.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 200
  • Clasă de presiune nominală
    6
  • Standard
    DIN
Capac flanşă 265.0 mm 15.0 mm PE Galben

10232750

Interval de preț
138,0173 RON - 138,0173 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • d
    265.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 150
  • Clasă de presiune nominală
    6
  • Standard
    DIN
Capac flanşă 124.0 mm 17.5 mm PE Galben

10231890

Interval de preț
12,4054 RON - 10,6232 RON

Niveluri de stoc
112 În stoc
Caracteristici
  • d
    124.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1"
  • Clasă de presiune nominală
    400
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 254.0 mm 31.7 mm PE Galben

10231593

Interval de preț
31,4345 RON - 27,2807 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • d
    254.0 mm
  • h
    31.7 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    4"
  • Clasă de presiune nominală
    300
  • Standard
    ANSI