Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Acoperitoarele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor acoperite intern și oferă o protecție completă a flanșelor. Compatibil universal cu o gamă largă de tipuri de flanșe, inclusiv ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 și BS 4504.Capacele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor cu înveliș intern și asigură protecția completă a flanșelor pe întreaga circumferință.Potrivite pentru toate tipurile de fețe de flanșe și orificii pentru șuruburi.Flexibile, durabile și ușor de montat. Material: PE Culoare: Galben Cod Serie: SR1353
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiunea nominală a conductei | h | Clasă de presiune nominală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,7178 RON - 13,3597 RON | 100 În stoc |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.811 in
20.6 mm
|
300
|
||
| 12,4896 RON - 13,893 RON | 2 În stoc |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
| 83,5962 RON - 85,2682 RON | 2 În stoc |
12.992 in
330.0 mm
|
DN 175
|
0.984 in
25.0 mm
|
25
|
||
| 379,4739 RON - 379,4739 RON | 35 În stoc |
29.488 in
749.0 mm
|
DN 500
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
| 56,5822 RON - 69,2683 RON | 71 În stoc |
6.496 in
165.0 mm
|
DN 50
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| 88,7745 RON - 108,8842 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.252 in
235.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
||
| 278,5886 RON - 334,6376 RON | 38 În stoc |
24.409 in
620.0 mm
|
DN 400
|
1.417 in
36.0 mm
|
25
|
||
| 31,0978 RON - 34,6482 RON | 47 În stoc |
11.5 in
292.1 mm
|
4"
|
1.748 in
44.4 mm
|
900
|
||
| 137,1192 RON - 166,9539 RON | 18 În stoc |
17.5 in
444.5 mm
|
10"
|
1.878 in
47.7 mm
|
300
|
||
| 271,0808 RON - 329,3471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
| 252,3464 RON - 306,0658 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
23 in
584.2 mm
|
14"
|
2.118 in
53.8 mm
|
300
|
||
| 43,7577 RON - 52,9468 RON | 50 În stoc |
13.5 in
342.9 mm
|
8"
|
1.118 in
28.4 mm
|
150
|
||
| 9,9074 RON - 11,2266 RON | 84 În stoc |
3.882 in
98.6 mm
|
3/4"
|
0.5 in
12.7 mm
|
150
|
||
| 38,3951 RON - 44,668 RON | 49 În stoc |
12.5 in
317.5 mm
|
6"
|
1.437 in
36.5 mm
|
300
|
||
| 175,5438 RON - 235,2959 RON | 27 În stoc |
19.094 in
485.0 mm
|
12"
|
1.181 in
30.0 mm
|
25
|
||
| 334,6376 RON - 334,6376 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
23.752 in
603.3 mm
|
14"
|
2.752 in
69.9 mm
|
600
|
||
| 101,8254 RON - 122,9456 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 467,2666 RON - 476,7893 RON | 7 În stoc |
31 in
787.4 mm
|
18"
|
4 in
101.6 mm
|
900
|
||
| 24,2636 RON - 27,1263 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9 in
228.6 mm
|
3 1/2"
|
1.189 in
30.2 mm
|
300
|
||
| 101,5027 RON - 123,0438 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
10
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina