Meniu Caută

Protecţii flanșe

În stoc

Acoperitoarele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor acoperite intern și oferă o protecție completă a flanșelor. Compatibil universal cu o gamă largă de tipuri de flanșe, inclusiv ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 și BS 4504.Capacele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor cu înveliș intern și asigură protecția completă a flanșelor pe întreaga circumferință.Potrivite pentru toate tipurile de fețe de flanșe și orificii pentru șuruburi.Flexibile, durabile și ușor de montat. Material: PE Culoare: Galben Cod Serie: SR1353

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
151 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiunea nominală a conductei h Clasă de presiune nominală Cumpără
790,228 RON - 971,9589 RON 5 În stoc
812.8 mm
20"
88.9 mm
600
169,8588 RON - 202,9633 RON 21 În stoc
505.0 mm
DN 350
22.0 mm
10
376,1103 RON - 376,1103 RON Solicitați termenul de livrare aici
704.8 mm
16"
88.9 mm
900
28,0244 RON - 34,3114 RON 22 În stoc
75.0 mm
DN 10
10.0 mm
6
29,0208 RON - 35,5463 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
DN 15
10.0 mm
6
69,0578 RON - 83,3296 RON 46 În stoc
343.0 mm
8"
33.0 mm
147,2021 RON - 150,1824 RON 2 În stoc
469.9 mm
8"
63.5 mm
900
173,5894 RON - 177,1513 RON Solicitați termenul de livrare aici
546.1 mm
10"
69.8 mm
900
158,2673 RON - 190,4877 RON Solicitați termenul de livrare aici
460.0 mm
DN 300
24.0 mm
16
466,3398 RON - 466,3398 RON Solicitați termenul de livrare aici
857.2 mm
20"
107.9 mm
900
235,6889 RON - 286,5175 RON 44 În stoc
580.0 mm
DN 400
28.0 mm
16
390,027 RON - 390,027 RON Solicitați termenul de livrare aici
670.0 mm
DN 500
24.0 mm
10
136,9508 RON - 164,3577 RON Solicitați termenul de livrare aici
450.0 mm
DN 250
35.0 mm
40
145,1668 RON - 145,1668 RON Solicitați termenul de livrare aici
200.0 mm
DN 80
24.0 mm
65,1565 RON - 65,1565 RON Solicitați termenul de livrare aici
160.0 mm
DN 65
11.0 mm
6
20,5868 RON - 23,4496 RON 7 În stoc
241.3 mm
3"
38.1 mm
900
186,4602 RON - 223,3958 RON 38 În stoc
508.0 mm
10"
63.5 mm
600
39,9075 RON - 51,2404 RON 12 În stoc
320.0 mm
DN 200
17.0 mm
6
101,9377 RON - 122,721 RON 26 În stoc
406.4 mm
10"
30.2 mm
150
198,9779 RON - 239,8708 RON Solicitați termenul de livrare aici
533.4 mm
14"
35.1 mm
150
  • din 8
Capac flanşă 812.8 mm 88.9 mm PE Galben

10239087

Interval de preț
971,9589 RON - 790,228 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • d
    812.8 mm
  • h
    88.9 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    20"
  • Clasă de presiune nominală
    600
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 505.0 mm 22.0 mm PE Galben

10233375

Interval de preț
202,9633 RON - 169,8588 RON

Niveluri de stoc
21 În stoc
Caracteristici
  • d
    505.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 350
  • Clasă de presiune nominală
    10
  • Standard
    DIN
Capac flanşă 75.0 mm 10.0 mm PE Galben

10239124

Interval de preț
34,3114 RON - 28,0244 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • d
    75.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 10
  • Clasă de presiune nominală
    6
  • Standard
    DIN
Capac flanşă 343.0 mm 33.0 mm PE Galben

10239421

Interval de preț
83,3296 RON - 69,0578 RON

Niveluri de stoc
46 În stoc
Caracteristici
  • d
    343.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    8"
  • Standard
    ANSI
  • Culoare
    Galben
Capac flanşă 469.9 mm 63.5 mm PE Galben

10232903

Interval de preț
150,1824 RON - 147,2021 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • d
    469.9 mm
  • h
    63.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    8"
  • Clasă de presiune nominală
    900
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 580.0 mm 28.0 mm PE Galben

10239285

Interval de preț
286,5175 RON - 235,6889 RON

Niveluri de stoc
44 În stoc
Caracteristici
  • d
    580.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 400
  • Clasă de presiune nominală
    16
  • Standard
    DIN
Capac flanşă 241.3 mm 38.1 mm PE Galben

10232873

Interval de preț
23,4496 RON - 20,5868 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • d
    241.3 mm
  • h
    38.1 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    3"
  • Clasă de presiune nominală
    900
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 508.0 mm 63.5 mm PE Galben

10233283

Interval de preț
223,3958 RON - 186,4602 RON

Niveluri de stoc
38 În stoc
Caracteristici
  • d
    508.0 mm
  • h
    63.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    10"
  • Clasă de presiune nominală
    600
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 320.0 mm 17.0 mm PE Galben

10231852

Interval de preț
51,2404 RON - 39,9075 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • d
    320.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 200
  • Clasă de presiune nominală
    6
  • Standard
    DIN
Capac flanşă 406.4 mm 30.2 mm PE Galben

10231630

Interval de preț
122,721 RON - 101,9377 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • d
    406.4 mm
  • h
    30.2 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    10"
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Standard
    ANSI