Meniu Caută

Protecție flanșă DN 25 LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20750558

Numărul piesei producătorului:

20750558

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 299 3,7025 RON
300 - 1499 1,8512 RON
1500 + 1,6661 RON
Ambalaj standard: 300

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

111,08 RON

30 x 3,7025 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 18.0 mm
D 30.0 mm
h 24.0 mm
H 25.0 mm
DIN DN 25
Dimensiunea nominală a conductei 1"
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne