Meniu Caută

Protecție flanșă DN 50 LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20750589

Numărul piesei producătorului:

20750589

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 3,2702 RON
500 + 2,9431 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

327,02 RON

100 x 3,2702 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 40.0 mm
D 56.5 mm
h 30.0 mm
H 32.0 mm
DIN DN 50
Dimensiunea nominală a conductei 2"
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne