Meniu Caută

Protecție flanșă DN 300 LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20750664

Numărul piesei producătorului:

20750664

400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 74,0237 RON
100 - 499 37,0118 RON
500 + 33,3106 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

1 480,47 RON

20 x 74,0237 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 57.0 mm
DIN DN 300
Dimensiunea nominală a conductei 12"
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne