Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne.
Cod Serie: SR1704
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Diametrul minim al cablului compatibil | Lungime filet de montare | Material | Diametrul maxim al cablului compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4233 RON - 2,4233 RON | 200 În stoc |
PG 16
|
Gri
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon 6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,9424 RON - 5,668 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 29
|
Gri
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nailon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,1084 RON - 2,4233 RON | 4 În stoc |
PG 16
|
Gri
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,668 RON - 5,668 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 29
|
Gri
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nailon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,265 RON - 1,265 RON | 450 În stoc |
PG 9
|
Gri
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nailon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,8893 RON - 1,8893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 13.5
|
Gri
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nailon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1924 RON - 1,1924 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 7
|
Gri
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nailon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,3828 RON - 1,5881 RON | 4855 În stoc |
PG 11
|
Gri
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nailon 6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,053 RON - 3,4911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 21
|
Gri
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 9,8849 RON - 9,8849 RON | 302 În stoc |
PG 36
|
Gri
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nailon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 8,5568 RON - 9,8849 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 36
|
Gri
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nailon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 1,2609 RON - 1,4923 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 7
|
Negru
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 13,376 RON - 15,5256 RON | 3 În stoc |
PG 48
|
Gri
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nailon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 1,2828 RON - 1,4923 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 9
|
Negru
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,9424 RON - 5,668 RON | 300 În stoc |
PG 29
|
Negru
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nailon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11,5689 RON - 13,4035 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 42
|
Negru
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nailon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,6155 RON - 1,8482 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 11
|
Negru
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,2864 RON - 2,656 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG16
|
Negru
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,6691 RON - 4,2715 RON | 380 În stoc |
PG 21
|
Negru
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 11,6607 RON - 13,6108 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 36
|
Negru
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nailon 6/6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina