Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne.
Cod Serie: SR1704
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Diametrul minim al cablului compatibil | Lungime filet de montare | Material | Diametrul maxim al cablului compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,5031 RON - 19,2677 RON | 510 În stoc |
M63
|
Negru
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nailon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 2,5821 RON - 2,5821 RON | 7436 În stoc |
M16
|
Gri
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nailon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,2173 RON - 2,6663 RON | 200 În stoc |
M12
|
Negru
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,2173 RON - 2,6663 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Gri
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,7926 RON - 3,2698 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
Gri
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 13,2052 RON - 15,2681 RON | 220 În stoc |
M50
|
Gri
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nailon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,2031 RON - 2,6663 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Negru
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 2,7926 RON - 3,2698 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
Negru
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,8658 RON - 6,7219 RON | 415 În stoc |
M32
|
Negru
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13,8929 RON - 16,04 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M50
|
Negru
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nailon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,2734 RON - 2,7084 RON | 800 În stoc |
M16
|
Gri
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,2874 RON - 2,7084 RON | 250 În stoc |
M16
|
Negru
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,6907 RON - 4,252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M25
|
Negru
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 11,7598 RON - 13,6824 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M40
|
Negru
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nailon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 10264294 | 4,252 RON - 4,252 RON | 4276 În stoc |
M25
|
Gri
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
| 12,9527 RON - 12,9527 RON | 260 În stoc |
M40
|
Gri
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nailon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 5,6834 RON - 6,7219 RON | 18 În stoc |
M32
|
Gri
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nailon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 13,1351 RON - 15,2681 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M50
|
Gri
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nailon 6
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 1,8804 RON - 2,2593 RON | 300 În stoc |
M12
|
Gri
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nailon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,6382 RON - 3,1293 RON | 9450 În stoc |
M20
|
Gri
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nailon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina