Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne.
Cod Serie: SR1704
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Diametrul minim al cablului compatibil | Lungime filet de montare | Material | Diametrul maxim al cablului compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6007 RON - 4,1483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M25
|
Gri
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 13,554 RON - 15,6488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M50
|
Gri
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nailon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 16,2649 RON - 18,7977 RON | 232 În stoc |
M63
|
Gri
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nailon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 12,6367 RON - 12,6367 RON | 360 În stoc |
M40
|
Gri
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nailon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 5,5038 RON - 21,44 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Negru
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 24,3289 RON - 34,337 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M32
|
Negru
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 12,7326 RON - 15,6625 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
Negru
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 26,848 RON - 37,9103 RON | 10 În stoc |
M32
|
Gri
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,9955 RON - 24,1509 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG13
|
Negru
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 11,0623 RON - 22,6038 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M25
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 12,1986 RON - 15,0189 RON | 100 În stoc |
M16
|
Negru
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nailon
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 46,7136 RON - 57,5022 RON | 65 În stoc |
M40
|
Negru
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nailon
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 46,7136 RON - 57,5022 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M40
|
Verde
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nailon
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 12,1986 RON - 15,0189 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Verde
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nailon
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 21,3853 RON - 42,0341 RON | 70 În stoc |
M25
|
Verde
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 177,943 RON - 177,943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M63
|
Verde
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 31,2976 RON - 31,2976 RON | 1438 În stoc |
M32
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nailon
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,7524 RON - 2,0673 RON | 50 În stoc |
3/8 in
|
Negru
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,6002 RON - 5,4079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/4 in
|
Negru
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,6275 RON - 5,4079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/4 in
|
Gri
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina