Meniu Caută

Presetupă cablu PG 29 18.0 mm 25.0 mm Nailon 6 Negru

Această presetupă pentru cabluri este ideală în cazul dulapurilor electrice pentru detensionare și protejare a cablurilor împotriva mișcării în timpul aplicațiilor. Realizată în culoare neagră, conform IP68 (când este utilizată cu gama noastră de piulițe și șaibe de etanșare, comandate separat), poate fi folosită cu filet PG cu lungimi standard. Conformă UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10263457

Numărul piesei producătorului:

467168

300 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 5,668 RON
250 + 4,9424 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

141,70 RON

25 x 5,668 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă presetupă Standard
Interval diametru cablu compatibil 18.0 - 25.0 mm
Lungime filet de montare 12.0 mm
Cod Vamal 3926909790
Material complet Nailon 6/6
Dimensiune filet PG 29
Material Nailon 6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne