Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne.
Cod Serie: SR1704
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Diametrul minim al cablului compatibil | Lungime filet de montare | Material | Diametrul maxim al cablului compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,2976 RON - 31,2976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M32
|
Verde
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nailon
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 5,9692 RON - 13,1023 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 11
|
Gri
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 5,0109 RON - 12,6642 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Gri
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 7,708 RON - 23,261 RON | 100 În stoc |
M20
|
Negru
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 7,3383 RON - 22,1657 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG16
|
Negru
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 5,5038 RON - 21,44 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Negru
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 10,501 RON - 20,249 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 21
|
Gri
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,9555 RON - 13,0748 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Gri
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 11,0623 RON - 22,6038 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M25
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 23,0583 RON - 28,3804 RON | 105 În stoc |
M40
|
Gri
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 3,138 RON - 3,8707 RON | 253 În stoc |
M20
|
Negru
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 9,9532 RON - 12,2479 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M32
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 31,2976 RON - 31,2976 RON | 1438 În stoc |
M32
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nailon
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 12,1986 RON - 15,0189 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Verde
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nailon
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 102,5319 RON - 248,1549 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M50
|
Verde
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,6633 RON - 4,5065 RON | 50 În stoc |
M16
|
Negru
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,9765 RON - 6,1378 RON | 200 În stoc |
M25
|
Negru
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 23,0583 RON - 28,3804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M40
|
Negru
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 3,6633 RON - 4,5065 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Gri
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,9765 RON - 6,1378 RON | 175 În stoc |
M25
|
Gri
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina