Meniu Caută

Presetupă cablu M16 4.5 mm 10.0 mm Nylon 6/6;EPDM Gri

This cable gland is made of grey RAL7035 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M16 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 4.5-10 mm.
Numărul piesei Essentra:

10301333

Numărul piesei producătorului:

550917

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 4,5065 RON
500 + 3,6633 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

225,33 RON

50 x 4,5065 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Formă presetupă Multi Slot
Interval diametru cablu compatibil 4.5 - 10.0 mm
Lungime filet de montare 9.0 mm
Lungime totală 37.0 mm
Cod Vamal 3917400099
Material complet Poliamidă 66
Dimensiune filet M16
Material Nylon 6/6;EPDM

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne