Meniu Caută

Presetupă cablu ATEX M50 23.0 mm 25.0 mm Nailon Verde

Această presetupă di nailon negru cu albastru pentru cabluri de joasă tensiune este realizată în conformitate cu directivele ATEX privind protecția la explozii. Poate fi utilizată cu fileturi metrice. Oferă protecție la explozii conform II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68 și este certificată conform PTB 05 ATEX 1068 X. În plus, capacitățile de protecție la flacără îi sunt atestate prin testul firelor aprinse la 750° C, conform EN 60695-2-11.
Numărul piesei Essentra:

10304464

Numărul piesei producătorului:

551806

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 3 248,1549 RON
4 - 19 126,1762 RON
20 + 102,5319 RON
Ambalaj standard: 4

Comandă orice cantitate

Preț total:

248,15 RON

1 x 248,1549 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Verde
Formă presetupă ATEX de joasă tensiune
Protecție antiexplozie ATEX II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
Interval diametru cablu compatibil 23.0 - 25.0 mm
Lungime filet de montare 14.0 mm
Clasă de protecție DIN DIN40050-T9
Clasă de protecțe EN EN60529
Cod Vamal 3917400099
Material complet Nailon 6/6
Dimensiune filet M50
Material Nailon

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne