Meniu Caută

Piulițe cilindrice din oțel

În producție

Piulițele cilindrice din oțel sunt elemente de fixare folosite împreună cu șuruburile noastre de plumb sau cu șuruburile cu bilă pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară. Piulița este filetată pe șurub și se mișcă pe lungimea șurubului pe măsură ce se rotește, oferind o mișcare liniară uniformă și precisă.

Sunt utilizate pentru viteze de rotație mici, control manual și funcții de prindere. Nu sunt potrivite pentru mișcări motorizate. Au filete interne care se potrivesc cu șurubul, ceea ce asigură durabilitate și rezistență la uzură excepționale datorită materialului.

Sunt utilizate în industria auto, aerospațială sau construcții pentru a fixa șuruburile de plumb în poziție. Disponibile ca piulițe standard cilindrice din oțel cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.

  • Piulița se filetează pe șurub și se mișcă pe lungimea șurubului pe măsură ce se rotește.
  • Sunt utilizate în industria auto, aerospațială sau de construcții.
  • Disponibile ca piulițe standard cilindrice din oțel cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1339

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
49 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet d1 tol 7H Suprafață de contact Lead d2 tol. h10 Direcție filet Cumpără
47,1276 RON - 62,8319 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR20 x 8
20.0
590.0
8.0
45.0
Pe dreapta
45,0528 RON - 60,0482 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR14 x 6
14.0
285.0
6.0
30.0
Pe dreapta
60,7126 RON - 80,9543 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR18 x 8
18.0
470.0
8.0
40.0
Pe dreapta
76,2242 RON - 101,6331 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR24 x 10
24.0
845.0
10.0
50.0
Pe dreapta
937,2168 RON - 1 096,2058 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR70 x 10
70.0
7140.0
10.0
110.0
Pe dreapta
248,3832 RON - 307,6262 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
Pe dreapta
30,8256 RON - 41,1304 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR12 x 6
12.0
210.0
6.0
26.0
Pe dreapta
101,7146 RON - 135,6055 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR30 x 12
30.0
1335.0
12.0
60.0
Pe dreapta
47,424 RON - 63,2295 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR16 x 8
16.0
365.0
8.0
36.0
Pe dreapta
112,3356 RON - 149,808 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR28 x 5
28.0
1175.0
5.0
60.0
Pe stânga
79,4352 RON - 105,8938 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR22 x 5
22.0
700.0
5.0
45.0
Pe stânga
221,8554 RON - 295,8097 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR40 x 7
40.0
2400.0
7.0
80.0
Pe stânga
128,1436 RON - 170,8845 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR32 x 6
32.0
1430.0
6.0
60.0
Pe stânga
1 543,0584 RON - 1 815,3636 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR80 x 10
80.0
8900.0
10.0
120.0
Pe stânga
217,5576 RON - 269,4498 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR40 x 7
40.0
2400.0
7.0
80.0
Pe dreapta
695,2556 RON - 813,1783 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR50 x 8
50.0
3790.0
8.0
90.0
Pe dreapta
35,815 RON - 47,7204 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR18 x 4
18.0
470.0
4.0
40.0
Pe dreapta
98,9976 RON - 132,0264 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR32 x 6
32.0
1430.0
6.0
60.0
Pe dreapta
185,7934 RON - 247,6916 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR36 x 6
36.0
1950.0
6.0
75.0
Pe stânga
301,34 RON - 354,4944 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
Pe stânga
  • din 3