Meniu Caută

Piuliță cilindrică TR32 x 6 48.0 Oțel

Piulițele cilindrice din oțel sunt un element de fixare utilizat în industria auto sau în construcții pentru a fixa șuruburile cu avans. Sunt utilizate pentru viteze de rotație mici, control manual și funcții de prindere. Nu sunt potrivite pentru mișcări motorizate. Cu fixare pe dreapta și au filete interne, asigurând o rezistență excelentă.
Numărul piesei Essentra:

20147570

Numărul piesei producătorului:

20147570

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 132,0264 RON
10 - 19 118,807 RON
20 - 49 112,2368 RON
50 - 99 105,6172 RON
100 + 98,9976 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

132,03 RON

1 x 132,0264 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR32 x 6
Numărul de porniri 1.0
d1 tol 7H 32.0
Lead 6.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 1430.0
d2 tol. h10 60.0
Greutate kg 0.79
Material Oțel
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne