Meniu Caută

Piuliță cilindrică TR12 x 6 18.0 Oțel

Piulițele cilindrice din oțel sunt un element de fixare utilizat în industria auto sau în construcții pentru a fixa șuruburile cu avans. Sunt utilizate pentru viteze de rotație mici, control manual și funcții de prindere. Nu sunt potrivite pentru mișcări motorizate. Cu fixare pe dreapta și au filete interne, asigurând o rezistență excelentă.
Numărul piesei Essentra:

20149529

Numărul piesei producătorului:

20149529

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 41,1304 RON
10 - 19 37,0006 RON
20 - 49 34,9752 RON
50 - 99 32,9004 RON
100 + 30,8256 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

41,13 RON

1 x 41,1304 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR12 x 6
Numărul de porniri 2.0
d1 tol 7H 12.0
Lead 6.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 210.0
d2 tol. h10 26.0
Greutate kg 0.06
Material Oțel
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne