Meniu Caută

Piulițe cilindrice din oțel

În producție

Piulițele cilindrice din oțel sunt elemente de fixare folosite împreună cu șuruburile noastre de plumb sau cu șuruburile cu bilă pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară. Piulița este filetată pe șurub și se mișcă pe lungimea șurubului pe măsură ce se rotește, oferind o mișcare liniară uniformă și precisă.

Sunt utilizate pentru viteze de rotație mici, control manual și funcții de prindere. Nu sunt potrivite pentru mișcări motorizate. Au filete interne care se potrivesc cu șurubul, ceea ce asigură durabilitate și rezistență la uzură excepționale datorită materialului.

Sunt utilizate în industria auto, aerospațială sau construcții pentru a fixa șuruburile de plumb în poziție. Disponibile ca piulițe standard cilindrice din oțel cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.

  • Piulița se filetează pe șurub și se mișcă pe lungimea șurubului pe măsură ce se rotește.
  • Sunt utilizate în industria auto, aerospațială sau de construcții.
  • Disponibile ca piulițe standard cilindrice din oțel cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1339

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
49 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet d1 tol 7H Suprafață de contact Lead d2 tol. h10 Direcție filet Cumpără
35,9632 RON - 47,9476 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Pe dreapta
20,5998 RON - 27,496 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR14 x 3
14.0
285.0
3.0
30.0
Pe dreapta
937,2168 RON - 1 096,2058 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR70 x 10
70.0
7140.0
10.0
110.0
Pe dreapta
248,3832 RON - 307,6262 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
Pe dreapta
1 160,5542 RON - 1 365,3715 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR60 x 9
60.0
5490.0
9.0
100.0
Pe stânga
30,8256 RON - 41,1304 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR12 x 6
12.0
210.0
6.0
26.0
Pe dreapta
101,7146 RON - 135,6055 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR30 x 12
30.0
1335.0
12.0
60.0
Pe dreapta
60,7126 RON - 80,9543 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR18 x 8
18.0
470.0
8.0
40.0
Pe dreapta
76,2242 RON - 101,6331 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR24 x 10
24.0
845.0
10.0
50.0
Pe dreapta
91,5382 RON - 122,0279 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR28 x 5
28.0
1175.0
5.0
60.0
Pe dreapta
755,9188 RON - 884,0772 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR60 x 9
60.0
5490.0
9.0
100.0
Pe dreapta
1 223,391 RON - 1 430,8167 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR80 x 10
80.0
8900.0
10.0
120.0
Pe dreapta
997,7812 RON - 1 173,865 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR50 x 8
50.0
3790.0
8.0
90.0
Pe stânga
1 325,7972 RON - 1 559,7754 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR70 x 10
70.0
7140.0
10.0
110.0
Pe stânga
98,9976 RON - 132,0264 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR32 x 6
32.0
1430.0
6.0
60.0
Pe dreapta
217,5576 RON - 269,4498 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR40 x 7
40.0
2400.0
7.0
80.0
Pe dreapta
695,2556 RON - 813,1783 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR50 x 8
50.0
3790.0
8.0
90.0
Pe dreapta
41,1502 RON - 54,8785 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR16 x 4
16.0
365.0
4.0
36.0
Pe stânga
53,6484 RON - 71,5238 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Pe stânga
44,954 RON - 59,9346 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR14 x 3
14.0
210.0
3.0
30.0
Pe stânga
  • din 3