Meniu Caută

Piuliță cilindrică TR80 x 10 110.0 Oțel

Piulițele cilindrice din oțel sunt un element de fixare utilizat în industria auto sau în construcții pentru a fixa șuruburile cu avans. Sunt utilizate pentru viteze de rotație mici, control manual și funcții de prindere. Nu sunt potrivite pentru mișcări motorizate. Cu fixare pe dreapta și au filete interne, asigurând o rezistență excelentă.
Numărul piesei Essentra:

20147716

Numărul piesei producătorului:

20147716

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 1 466,5871 RON
10 - 19 1 319,9532 RON
20 + 1 253,9758 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 466,59 RON

1 x 1 466,5871 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR80 x 10
Numărul de porniri 1.0
d1 tol 7H 80.0
Lead 10.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 8900.0
d2 tol. h10 120.0
Greutate kg 6.00
Material Oțel
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne