Meniu Caută

Piulițe cilindrice din bronz

În producție

Piulițele cilindrice din bronz sunt folosite cu șuruburile noastre de plumb pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară. Piulița este filetată pe șurub și se mișcă pe lungimea șurubului pe măsură ce se rotește, oferind o mișcare liniară uniformă și precisă.

Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate la rotație joasă până la medie. Au filete interne care se potrivesc cu șurubul, ceea ce asigură durabilitate și rezistență la uzură excepționale datorită materialului. Fabricate din bronz, care are o rezistență la coroziune mai bună decât oțelul, dar este mai puțin puternic sau rezistent la căldură.

Sunt utilizate în industria auto, aerospațială sau construcții pentru a fixa șuruburile de plumb în poziție. Disponibile ca piulițe standard cilindrice din bronz cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.

  • Disponibile ca piulițe standard cilindrice din bronz cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
  • Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate cu rotație joasă până la medie.
  • Au filete interne care se potrivesc cu șurubul, ceea ce asigură durabilitate și rezistență excepționale la uzură, datorită materialului.
Material: Bronz Cod Serie: SRL1330

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
52 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 Dimensiune filet d1 tol 7H Suprafață de contact Direcție filet d2 tol. h10 Lead Cumpără
63,7495 RON - 84,9655 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
TR12 x 6
12.0
280.0
Pe dreapta
26.0
6.0
69,8763 RON - 93,1684 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
Pe stânga
26.0
3.0
1 030,0256 RON - 1 287,532 RON Solicitați termenul de livrare aici
88.0
TR44 x 7
44.0
3920.0
Pe stânga
80.0
7.0
423,0554 RON - 497,6914 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0
TR30 x 6
30.0
1780.0
Pe dreapta
60.0
6.0
492,2228 RON - 579,0619 RON Solicitați termenul de livrare aici
64.0
TR32 x 6
32.0
1910.0
Pe dreapta
60.0
6.0
536,3259 RON - 630,9627 RON Solicitați termenul de livrare aici
64.0
TR32 x 6
32.0
1910.0
Pe stânga
60.0
6.0
994,4208 RON - 1 169,9217 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0
TR40 x 7
40.0
3210.0
Pe dreapta
80.0
7.0
536,3259 RON - 630,9627 RON Solicitați termenul de livrare aici
64.0
TR32 x 12
32.0
1910.0
Pe dreapta
60.0
12.0
182,9443 RON - 243,9088 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
TR20 x 8
20.0
790.0
Pe dreapta
45.0
8.0
114,3338 RON - 152,4114 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0
TR16 x 8
16.0
490.0
Pe dreapta
36.0
8.0
653,9632 RON - 817,454 RON Solicitați termenul de livrare aici
72.0
TR36 x 6
36.0
2610.0
Pe stânga
75.0
6.0
243,1999 RON - 304,0125 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0
TR22 x 5
22.0
940.0
Pe stânga
45.0
5.0
2 507,3946 RON - 2 785,9883 RON Solicitați termenul de livrare aici
140.0
TR70 x 10
70.0
10000.0
Pe dreapta
110.0
10.0
276,8215 RON - 346,0396 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.0
TR24 x 10
24.0
1130.0
Pe dreapta
50.0
10.0
1 020,4978 RON - 1 200,5559 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0
TR40 x 14
40.0
3210.0
Pe dreapta
80.0
14.0
452,8288 RON - 532,7308 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0
TR30 x 12
30.0
1780.0
Pe dreapta
60.0
12.0
101,27 RON - 134,9929 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0
TR14 x 6
14.0
380.0
Pe dreapta
30.0
6.0
1 769,6426 RON - 1 966,2583 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.0
TR60 x 9
60.0
7320.0
Pe dreapta
100.0
9.0
816,378 RON - 1 020,4725 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0
TR40 x 7
40.0
3210.0
Pe stânga
80.0
7.0
452,8288 RON - 532,7308 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0
TR30 x 6
30.0
1780.0
Pe stânga
60.0
6.0
  • din 3