Meniu Caută

Piulițe cilindrice din bronz

În producție

Piulițele cilindrice din bronz sunt folosite cu șuruburile noastre de plumb pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară. Piulița este filetată pe șurub și se mișcă pe lungimea șurubului pe măsură ce se rotește, oferind o mișcare liniară uniformă și precisă.

Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate la rotație joasă până la medie. Au filete interne care se potrivesc cu șurubul, ceea ce asigură durabilitate și rezistență la uzură excepționale datorită materialului. Fabricate din bronz, care are o rezistență la coroziune mai bună decât oțelul, dar este mai puțin puternic sau rezistent la căldură.

Sunt utilizate în industria auto, aerospațială sau construcții pentru a fixa șuruburile de plumb în poziție. Disponibile ca piulițe standard cilindrice din bronz cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.

  • Disponibile ca piulițe standard cilindrice din bronz cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
  • Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate cu rotație joasă până la medie.
  • Au filete interne care se potrivesc cu șurubul, ceea ce asigură durabilitate și rezistență excepționale la uzură, datorită materialului.
Material: Bronz Cod Serie: SRL1330

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
52 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 Dimensiune filet d1 tol 7H Suprafață de contact Direcție filet d2 tol. h10 Lead Cumpără
167,6525 RON - 223,5029 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
TR20 x 4
20.0
790.0
Pe dreapta
45.0
4.0
103,1435 RON - 137,5247 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0
TR16 x 3
16.0
490.0
Pe stânga
36.0
4.0
243,1999 RON - 304,0125 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0
TR22 x 10
22.0
940.0
Pe dreapta
45.0
10.0
98,3332 RON - 131,094 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0
TR16 x 4
16.0
490.0
Pe dreapta
36.0
4.0
298,6959 RON - 373,3825 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.0
TR26 x 5
26.0
1340.0
Pe dreapta
50.0
5.0
336,1151 RON - 420,1186 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.0
TR26 x 5
26.0
1340.0
Pe stânga
50.0
5.0
137,5753 RON - 183,40 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0
TR18 x 4
18.0
630.0
Pe stânga
40.0
4.0
122,7392 RON - 163,6523 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0
TR18 x 4
18.0
630.0
Pe dreapta
40.0
4.0
202,0337 RON - 252,5674 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0
TR22 x 5
22.0
940.0
Pe dreapta
45.0
5.0
481,0325 RON - 565,9474 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.0
TR28 x 5
28.0
2400.0
Pe stânga
60.0
5.0
58,5847 RON - 78,1298 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
TR10 x 2
10.0
200.0
Pe stânga
22.0
2.0
174,4882 RON - 232,6172 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
TR20 x 4
20.0
790.0
Pe stânga
45.0
4.0
76,8133 RON - 102,384 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0
TR14 x 3
14.0
380.0
Pe dreapta
30.0
3.0
248,6179 RON - 310,747 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.0
TR24 x 5
24.0
1130.0
Pe dreapta
50.0
5.0
60,8126 RON - 81,0666 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
Pe dreapta
26.0
3.0
45,9766 RON - 61,319 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
TR10 x 2
10.0
200.0
Pe dreapta
22.0
2.0
157,171 RON - 209,5276 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0
TR18 x 8
18.0
630.0
Pe dreapta
40.0
8.0
2 590,1747 RON - 2 877,9718 RON Solicitați termenul de livrare aici
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
Pe stânga
120.0
10.0
2 929,7917 RON - 3 255,3242 RON Solicitați termenul de livrare aici
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
Pe dreapta
120.0
10.0
101,27 RON - 134,9929 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0
TR14 x 3
14.0
380.0
Pe stânga
30.0
3.0
  • din 3