Meniu Caută

Piuliță cilindrică TR18 x 4 36.0 Bronz

Piulițele cilindrice din bronz sunt un element de fixare utilizat în industria auto sau în construcții pentru a fixa șuruburile cu avans pe poziție. Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate cu rotație joasă până la medie. Cu fixare pe dreapta și au filete interne, potrivite șurubului, asigurând o rezistență și durabilitate excelente.
Numărul piesei Essentra:

20147846

Numărul piesei producătorului:

20147846

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 159,6608 RON
10 - 19 143,7046 RON
20 - 49 135,7018 RON
50 - 99 127,7484 RON
100 + 119,7456 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

159,66 RON

1 x 159,6608 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR18 x 4
Numărul de porniri 1.0
d1 tol 7H 18.0
Lead 4.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 630.0
d2 tol. h10 40.0
Greutate kg 0.320
Material Bronz
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne