Meniu Caută

Picioare de protecție cu înșurubare

În stoc

Skrutkovacie zapustené dorazy na použitie ako nožičky na malé spotrebiče alebo iné maloobchodné tovary. Tieto nožičky sú pripevnené k zostave samostatnou skrutkou, čapom alebo nitom, sú vyrobené z materiálu odolnému proti poškriabaniu na ochranu povrchov.

Cod Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
48 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Forma bazei Înălțime bază Material complet Diametru bază Cumpără
4,121 RON - 4,121 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Polietilenă de densitate mică
4,6138 RON - 14,8027 RON 40 În stoc
Negru
Cauciuc natural
0,8119 RON - 1,9271 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Cauciuc natural
9,6932 RON - 9,6932 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
50.0 mm
8,9538 RON - 8,9538 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
60.0 mm
3,0805 RON - 3,0805 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Neopren cauciuc
3,0394 RON - 3,0394 RON 400 În stoc
Negru
Neopren cauciuc
2,1078 RON - 2,6022 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Elastomer termoplastic
7,4341 RON - 7,4341 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
40.0 mm
1,9852 RON - 1,9852 RON 200 În stoc
Negru
Neopren cauciuc
1,4238 RON - 1,4238 RON 3686 În stoc
Negru
Neopren cauciuc
1,9079 RON - 2,3555 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Elastomer termoplastic
1,254 RON - 1,254 RON 6100 În stoc
Negru
Neopren cauciuc
3,4501 RON - 3,4501 RON 10600 În stoc
Negru
Neopren cauciuc
0,7584 RON - 1,7735 RON 700 În stoc
Negru
Polietilenă de densitate mică
1,0117 RON - 1,8482 RON 41000 În stoc
Negru
Clorură de vinil
0,6859 RON - 1,254 RON 71600 În stoc
Negru
Clorură de vinil
0,7393 RON - 1,3499 RON 26500 În stoc
Alb
Rotund
10.0 mm
Clorură de vinil
20.0 mm
1,7935 RON - 2,9025 RON 42500 În stoc
Negru
Clorură de vinil
1,1952 RON - 2,9186 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
TPE/TPV
  • din 3
Picioare cu şurub Cauciuc natural

20014940

Interval de preț
14,8027 RON - 4,6138 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Cauciuc natural
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc natural
  • Tip
    2
  • Cod Vamal
    4016999190
Picioare cu şurub Neopren

10172063

Interval de preț
3,0394 RON - 3,0394 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Neopren cauciuc
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Neopren cauciuc
  • Cod Vamal
    4016999790
Picioare cu şurub Neopren

10172049

Interval de preț
1,9852 RON - 1,9852 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Neopren cauciuc
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Neopren cauciuc
  • Tip
    1
  • Cod Vamal
    4016999790
Picioare cu şurub Neopren

10172070

Interval de preț
1,4238 RON - 1,4238 RON

Niveluri de stoc
3686 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Neopren cauciuc
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Neopren cauciuc
  • Tip
    1
  • Cod Vamal
    3926909790
Picioare cu şurub (DIA) (H) Neopren

10340431

Interval de preț
1,254 RON - 1,254 RON

Niveluri de stoc
6100 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Neopren cauciuc
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Neopren cauciuc
  • Cod Vamal
    4016999790
Picioare cu şurub (DIA) (H) Neopren

10340417

Interval de preț
3,4501 RON - 3,4501 RON

Niveluri de stoc
10600 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Neopren cauciuc
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Neopren cauciuc
  • Cod Vamal
    4016999790
Picioare cu şurub 18.2 mm 18.5 mm LDPE - PIR

10104347

Interval de preț
1,7735 RON - 0,7584 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Tip
    1
  • Cod Vamal
    3926300090
Picioare cu şurub (DIA) (H) PVC

10118467

Interval de preț
1,8482 RON - 1,0117 RON

Niveluri de stoc
41000 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Stilul piciorului
    Prin înşurubare
  • Înălțime totală
    12.5 mm
Picioare cu şurub (DIA) (H) PVC

10118429

Interval de preț
1,254 RON - 0,6859 RON

Niveluri de stoc
71600 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Stilul piciorului
    Prin înşurubare
  • Înălțime totală
    7.5 mm
Picioare cu şurub 20.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) PVC

10118436

Interval de preț
1,3499 RON - 0,7393 RON

Niveluri de stoc
26500 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Clorură de vinil
  • Material bază
    PVC
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil
Picioare cu şurub (DIA) (H) PVC

10119006

Interval de preț
2,9025 RON - 1,7935 RON

Niveluri de stoc
42500 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Stilul piciorului
    Prin înşurubare
  • Înălțime totală
    25.0 mm