Meniu Caută

Picioare cu şurub 18.2 mm 18.5 mm LDPE - PIR

Numărul piesei Essentra:

10104347

Numărul piesei producătorului:

50954

7500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 1,7735 RON
2000 + 0,7584 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

354,70 RON

200 x 1,7735 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet bază Polietilenă de densitate mică
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 1
Cod Vamal 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne